封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DAC3174 的特性
- 双通道
- 14 位分辨率
- 最大采样率:500MSPS
- 与双通 道 DAC3154、DAC3164 和
单通道 DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 引脚兼容 - 输入接口:
- 14 个低压差分信令 (LVDS) 输入
- 单路 14 位接口
或双路 7 位接口 - 单或双 DDR 数据时钟
- 内部先入先出 (FIFO)
- 芯片到芯片同步
- 功率耗散:460mW
- 20MHz 中频 (IF) 时的频谱性能:
- 信噪比 (SNR):76dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):78dBc
- 电流源型数模转换器 (DAC)
- 合规范围:-0.5V 至 1.0V
- 封装:64 引脚超薄型四方扁平无引线 (9mm × 9mm)
DAC3174 的说明
DAC3174 是一款双通道 14 位、500MSPS 数模转换器 (DAC) DAC3174 使用 14 位低压差分信令 (LVDS) 数字总线,具有一个或两个独立双数据速率 (DDR) 数据时钟,能够在每条通道中灵活提供不同源传输的数据。
输入先入先出 (FIFO) 允许使用独立的数据和采样时钟。为了实现精确信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件中同步。
DAC 输出为电流源并与 GND 端接,合规范围为 -0.5V 至 +1V。
DAC3174 与双通道 500MSPS、12 位 DAC3164 和 10 位 DAC3154 以及单通道 500MSPS、14 位 DAC3171、12 位 DAC3161 和 10 位 DAC3151 引脚兼容。
该器件采用 64 引脚 VQFN PowerPAD™封装。该器件可在 -40°C 至 +85°C 扩展工作温度范围内完全额定运行。