产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 375 SFDR (dB) 82 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 375 SFDR (dB) 82 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 单通道
  • 分辨率
    • DAC3151:10 位
    • DAC3161:12 位
    • DAC3171:14 位
  • 最大采样率:500MSPS
  • 引脚兼容系列
  • 输入接口:
    • 并行低压差分信令 (LVDS) 输入
    • 单或双 DDR 数据时钟
    • 内部先入先出 (FIFO)
  • 芯片到芯片同步
  • 功率耗散:375mW
  • 20MHz IF 时的频谱性能
    • SNR:
      • DAC3151:62dBFS
      • DAC3161:72dBFS
      • DAC3171:76dBFS
    • SFDR:
      • DAC3151:76dBc
      • DAC3161:77dBc
      • DAC3171:78dBc
  • 电流源型数模转换器 (DAC)
  • 合规范围:-0.5V 至 +1V
  • 封装:64 引脚 VQFN (9mm × 9mm)
  • 单通道
  • 分辨率
    • DAC3151:10 位
    • DAC3161:12 位
    • DAC3171:14 位
  • 最大采样率:500MSPS
  • 引脚兼容系列
  • 输入接口:
    • 并行低压差分信令 (LVDS) 输入
    • 单或双 DDR 数据时钟
    • 内部先入先出 (FIFO)
  • 芯片到芯片同步
  • 功率耗散:375mW
  • 20MHz IF 时的频谱性能
    • SNR:
      • DAC3151:62dBFS
      • DAC3161:72dBFS
      • DAC3171:76dBFS
    • SFDR:
      • DAC3151:76dBc
      • DAC3161:77dBc
      • DAC3171:78dBc
  • 电流源型数模转换器 (DAC)
  • 合规范围:-0.5V 至 +1V
  • 封装:64 引脚 VQFN (9mm × 9mm)

DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 (DAC31x1) 为一系列单通道、500MSPS 数模转换器 (DAC)。该系列搭配使用位宽为 10 位、
12 位或 14 位的低压差分信令 (LVDS) 数字总线与输入先入先出 (FIFO)。此 14 位 DAC3171 还支持一个 DDR 7 位 LVDS 接口模式。为了实现精确的信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件上同步。DAC 输出为电流源,合规范围为 –0.5V 至 +1V 并与 GND 端接。DAC31x1 与 DAC31x4 双通道 10 位、12 位和 14 位 500 MSPS 数模转换器兼容。

DAC31x1 采用 VQFN-64 封装,可在 –40°C 至 85°C 的额定工业温度范围内运行。

 

DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 (DAC31x1) 为一系列单通道、500MSPS 数模转换器 (DAC)。该系列搭配使用位宽为 10 位、
12 位或 14 位的低压差分信令 (LVDS) 数字总线与输入先入先出 (FIFO)。此 14 位 DAC3171 还支持一个 DDR 7 位 LVDS 接口模式。为了实现精确的信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件上同步。DAC 输出为电流源,合规范围为 –0.5V 至 +1V 并与 GND 端接。DAC31x1 与 DAC31x4 双通道 10 位、12 位和 14 位 500 MSPS 数模转换器兼容。

DAC31x1 采用 VQFN-64 封装,可在 –40°C 至 85°C 的额定工业温度范围内运行。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC31x1 单通道 14 位、12 位和 10 位 500MSPS 数模转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC3161EVM — 适用于 DAC3161 12 位 500MSPS 数模转换器的评估模块

DAC3161EVM 是一款支持设计人员评估德州仪器 (TI) DAC3161 单通道 12 位 500MSPS 数模转换器 (DAC) 性能的电路板。该 EVM 提供了可在各种时钟、输入条件下测试 DAC3161 的灵活环境。为像完整的 IF 发射解决方案一样便于使用,DAC3161EVM 包括用于为 DAC3161 计时的 CDCE62005 时钟发生器/抖动消除器。


该 EVM 可与 TSW1400 配合使用,执行各种测试程序。TSW1400 生成测试图形,这些图形通过 1.00GSPS LVDS 端口馈送至 DAC3161。DAC3161EVM 时钟芯片可用于使 TSW1400 板与 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DAC3161 IBIS Model

SLAM193.ZIP (56 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频