DAC1282IPW

正在供货

用于地震应用的低失真数模转换器 | PW | 24 | -40 to 85

等同于: DAC1282IPW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC1282IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 60 | TUBE

DAC1282 的特性

  • 单芯片测试信号生成器
  • 缓冲电压输出
  • 高性能:
    • 总谐波失真(THD):–125dB (G=1/1至1/8)
    • 信噪比(SNR):120dB(413Hz BW,G=1/1)
  • 模拟和数字增益控制
  • 输出频率:0.488Hz至250Hz
  • 正弦,脉冲,和直流(DC)模式
  • 数字数据输入模式
  • 低导通电阻信号开关
  • 同步输入
  • 省电模式
  • 模拟电源:5V或者±2.5V
  • 数字电源:1.8V至3.3V
  • 功率:38mW
  • 封装方式:24引脚薄型小尺寸封装(TSSOP)
  • 运行温度范围:–50°C至+125°C

应用

  • 能量勘探
  • 地震监测系统
  • 高精度仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC1282 的说明

DAC1282是一款全集成数模转换器(DAC),此转换器可提供低失真,数字合成电压输出,适合于测震设备的测试。 DAC1282可在低功率小型封装内实现非常高的性能。 与高性能ADS1281和ADS1282模数转换器(ADS)一起,这些器件可以创建一个满足地震数据采集设备严格要求的测量系统。

DAC1282集成了一个数字信号生成器,一个DAC,和一个可生成正弦波,dc,和脉冲输出电压的输出放大器。

输出频率可编程范围为0.5Hz至250Hz之间并且震级由模拟和数字控制进行计算。 模拟增益和数字增益分别可在6dB步长和0.5dB步长内调节。 模拟增益设置与ADS1282上那些用于高分辨率增益下测试的设置相匹配。

DAC1282还提供脉冲输出。 用户可对脉冲振幅进行编程,然后由引脚做出选择并进行精确计时。 通过采用一个外部比特流样式可生成定制输出信号。

一个信号开关可将DAC输出连接至传感器,此传感器用于THD和脉冲测试。 开关计时受引脚和命令控制。

同步(SYNC)引脚使DAC输出与模数转换器(ADC)采样间隔同步。 省电输入会将此器件关闭,从而将功耗减少到毫瓦(microwatt)级。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC1282IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息