DAC1282AIPWR

正在供货

用于地震应用的低失真数模转换器 | PW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC1282AIPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC1282AIPW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC1282 的特性

  • 单芯片测试信号生成器
  • 缓冲电压输出
  • 高性能:
    • 总谐波失真(THD):–125dB (G=1/1至1/8)
    • 信噪比(SNR):120dB(413Hz BW,G=1/1)
  • 模拟和数字增益控制
  • 输出频率:0.488Hz至250Hz
  • 正弦,脉冲,和直流(DC)模式
  • 数字数据输入模式
  • 低导通电阻信号开关
  • 同步输入
  • 省电模式
  • 模拟电源:5V或者±2.5V
  • 数字电源:1.8V至3.3V
  • 功率:38mW
  • 封装方式:24引脚薄型小尺寸封装(TSSOP)
  • 运行温度范围:–50°C至+125°C

应用

  • 能量勘探
  • 地震监测系统
  • 高精度仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC1282 的说明

DAC1282是一款全集成数模转换器(DAC),此转换器可提供低失真,数字合成电压输出,适合于测震设备的测试。 DAC1282可在低功率小型封装内实现非常高的性能。 与高性能ADS1281和ADS1282模数转换器(ADS)一起,这些器件可以创建一个满足地震数据采集设备严格要求的测量系统。

DAC1282集成了一个数字信号生成器,一个DAC,和一个可生成正弦波,dc,和脉冲输出电压的输出放大器。

输出频率可编程范围为0.5Hz至250Hz之间并且震级由模拟和数字控制进行计算。 模拟增益和数字增益分别可在6dB步长和0.5dB步长内调节。 模拟增益设置与ADS1282上那些用于高分辨率增益下测试的设置相匹配。

DAC1282还提供脉冲输出。 用户可对脉冲振幅进行编程,然后由引脚做出选择并进行精确计时。 通过采用一个外部比特流样式可生成定制输出信号。

一个信号开关可将DAC输出连接至传感器,此传感器用于THD和脉冲测试。 开关计时受引脚和命令控制。

同步(SYNC)引脚使DAC输出与模数转换器(ADC)采样间隔同步。 省电输入会将此器件关闭,从而将功耗减少到毫瓦(microwatt)级。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC1282AIPW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +