DAC1280IPWR

正在供货

用于地震应用的极低失真数模转换器 | PW | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC1280IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC1280IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC1280 的特性

  • Outstanding Performance:
    • THD: –125dB
    • SNR: 120dB (413Hz BW, Gain = 1/1)
    • Gain Error: 0.1%
  • Pin Operation: No Registers to Program
  • Gain: 1/1 to 1/64
  • SYNC Input for Phase Control
  • Power-Down Mode
  • Low Power: 18mW
  • Analog Supply: +5V or ±2.5V
  • Digital Supply: 1.8V to 3.3V
  • Small 16-Pin TSSOP Package
  • Temperature Range: –40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Energy Exploration Equipment
    • Seismic Monitoring Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

DAC1280 的说明

The DAC1280 is a very low distortion digital-to-analog converter (DAC) suited for performance testing of seismic equipment. The DAC1280 provides a high-accuracy output signal from a bitstream input. The device achieves very high linearity in a small package while dissipating only 18mW. Together with the high-performance ADS1281 and ADS1282 analog-to-digital converters (ADCs), these devices create a test and measurement system that meets the exacting demands of energy exploration and seismic monitoring equipment.

The DAC1280 is designed to match the system components (power supply, clock and reference voltage) of the companion ADCs, the ADS1281 and ADS1282. The input to the DAC1280 is a 1s density modulated bitstream. The DAC1280 output is a differential current intended for use with an active I/V converter. The I/V converter provides a voltage output suitable for performance testing of sensors and ADCs.

Three gain control pins set the output range in 6dB steps from 0dB to –36db (±2.5V to ±0.039V differential). The attenuation ranges match the gains of the ADS1282 for testing at all gains. The DAC uses a reference voltage and bias resistor to set the full-scale output. The resistor can be adjusted to fine-trim the DAC full-scale.

The SYNC pin aligns the input data sampling to the CLK phase. A power-down pin shuts down the device when not in use. The DAC1280 is available in a small, 16-pin TSSOP package and is fully specified for operation over –40°C to +85°C temperature range with a maximum operating temperature of +125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC1280IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息