CY74FCT841ATSOC

正在供货

具有三态输出的 10 位总线接口 D 类锁存器 | DW | 24 | -40 to 85

等同于: CY74FCT841ATSOC.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CY74FCT841ATSOCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CY74FCT841T 的特性

  • Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT, F, and AM29841 Logic
  • Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
  • Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Matched Rise and Fall Times
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
  • High-Speed Parallel Latches
  • Buffered Common Latch-Enable Input
  • 3-State Outputs
  • CY54FCT841T
    • 32-mA Output Sink Current
    • 12-mA Output Source Current
  • CY74FCT841T
    • 64-mA Output Sink Current
    • 32-mA Output Source Current

CY74FCT841T 的说明

The \x92FCT841T bus-interface latches are designed to eliminate additional packages required to buffer existing latches and provide additional data width for wider address/data paths or buses carrying parity. The \x92FCT841T devices are buffered 10-bit-wide versions of the FCT373 function.

The \x92FCT841T devices\x92 high-performance interface is designed for high-capacitance-load drive capability, while providing low-capacitance bus loading at both inputs and outputs. Outputs are designed for low-capacitance bus loading in the high-impedance state.

These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CY74FCT841ATSOCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +