CY74FCT2245ATSOC

正在供货

具有三态输出和串联阻尼电阻的八路总线收发器 | DW | 20 | -40 to 85

等同于: CY74FCT2245ATSOC.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CY74FCT2245ATSOCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CY74FCT2245T 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CY74FCT2245T 的特性

  • Function and Pinout Compatible With FCT and F Logic
  • 25- Output Series Resistors to Reduce Transmission-Line Reflection Noise
  • Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • 12-mA Output Sink Current
    15-mA Output Source Current
  • 3-State Outputs

CY74FCT2245T 的说明

The CY74FCT2245T contains eight noninverting, bidirectional buffers with 3-state outputs intended for bus-oriented applications. On-chip termination resistors at the outputs reduce system noise caused by reflections. For this reason, the CY74FCT2245T can replace the CY74FCT245T in an existing design. The CY74FCT2245T current-sinking capability is 12 mA at the A and B ports.

The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. Transmit (active high) enables data from A ports to B ports; receive (active low) enables data from B ports to A ports. The output-enable (OE\) input, when high, disables both the A and B ports by putting them in the high-impedance state.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CY74FCT2245ATSOCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +