封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CDCM6208V2G 的特性
- 低功耗出色性能:
- 低噪声合成器(265 fs-ms 典型抖动)或者低噪声抖动清除器(1.6 ps-ms 典型抖动)
- 0.5W 典型功耗
- 高度通道到通道隔离和出色电源抑制比 (PSRR)
- 通过灵活的 1.8V,2.5V 和 3.3V 电源,可定制器件性能,从而实现混合输出电压
- 灵活的频率规划:
- 支持与低压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 相似的、CML、或者与低压差分信号 (LVDS) 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出
- 支持主机时钟信号电平 (HCSL),与 LVDS 相似的信令、或者 8 个 CMOS 输出的 4x 小数或者整数分频差分时钟输出
- 小数输出分频器可实现 0ppm 至 <1ppm 的频率误差并且免除了对于晶体振荡器和其它是时钟生成器的需要
- 输出频率高达 800MHz
- 两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能
- SPI, I2C,和引脚可编程
- 用于快速设计周转时间的专业用户图形用户界面 (GUI)
- 7 x 7mm 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RGZ)
- -40 °C 85 °C 温度范围
应用
- 基带时钟(无线基础设施)
- 网络和数据通信
- Keystone C66x 多核数字信号处理器 (DSP) 时钟
- 存储服务器、便携式测试设备、
- 医疗成像、高端 A/V
All trademarks are the property of their respective owners.
CDCM6208V2G 的说明
CDCM6208V2G 是一款多用途、低抖动低功耗频率合成器,此频率合成器能够利用特有低频晶振或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两路输入之一来生成八路低抖动时钟输出(输出可在类似于 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似于 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 中进行选择),广泛适用于各类无线基础设施基带、有线数据通信、计算、低功耗医疗成像以及便携式测试和测量应用。 应用。另外,CDCM6208V2G 还 特有 一种用于其中四路输出的小数分频器架构,能够生成精度高于 1ppm 的任意频率。CDCM6208V2G 可通过 I2C 或串行外设接口 (SPI) 编程接口轻松配置。在没有串行接口的情况下,器件还可以利用自身提供的引脚模式通过控制引脚设置为 32 种不同预编程配置中的一种。
在中,使用整数分频器的输出的总体输出抖动性能少于 0.5 ps-rms (10k-20MHz) 或者的 20ps-pp(释放的)并且根据预分频输出频率,使用分数分频器的输出的总体输出抖动性能介于 50 至 220 ps-pp (10k-40MHz)。
在中,使用整数分频器的输出的总体输出抖动少于 2.1 ps-rms (10k-20MHz) 或者 40 ps-pp,使用分数分频器的输出的总体输出抖动少于 70ps 至 240 ps-pp。CDCM6208V2G 采用小型 48 引脚 7mm × 7mm QFN 封装。