封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CDCEL913-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级
- CDCE913-Q1 1 级:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- CDCEL913-Q1 3 级:–40°C 至 +85°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 器件温度等级
- 功能安全型
- 系统内可编程和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶体:8MHz 至 32MHz
- 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
- 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
- 高达 230MHz 的自由可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 已集成的 PLL 环路滤波器组件
- 低电平周期抖动(典型值 50ps)
- 独立的输出电源引脚:
- CDCE913-Q1:3.3V 和 2.5V
- CDCEL913-Q1:1.8V
- 灵活的时钟驱动器
- 三个用户可定义的控制输入 [S0、S1、S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
- 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet 和 GPS 生成高精度时钟
- 生成适用于 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
- 可编程 SSC 调制
- 启用 0-PPM 时钟生成功能
- 1.8V 器件电源
- 采用 TSSOP 封装
- 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
CDCEL913-Q1 的说明
CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 的可编程时钟合成器。这些器件提供了灵活的可编程选项,例如输出时钟、输入信号和控制引脚,方便用户针对具体规格需求配置 CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1。
CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 可基于单一输入频率生成多达三种输出时钟,节省电路板空间的同时降低成本。此外,凭借多个输出,时钟发生器可以使用一个发生器来替代多个晶振。这使得该器件非常适合信息娱乐系统中的音响主机和远程信息处理应用,以及 ADAS 系统中的摄像头应用,因为这些平台正在向更小、更具成本效益的系统发展。
此外,借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。PLL 还支持具有可编程向下扩频和中心扩频功能的可编程扩频时钟 (SSC)。这为客户的产品提供了更好的抗电磁干扰 (EMI) 性能,确保通过 CISPR-25 等行业标准。
使用三个用户自定义控制引脚可定制频率编程和 SSC。这样就无需使用额外的接口来控制时钟。此外,具体的上电和掉电序列可根据用户需求定义。