封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CDCEL824 的特性
- 灵活的时钟驱动器
- 3 个用户定义的控制输入 [S0/S1/S2]:例如,开关频率、输出使能或断电
- 启用 0-PPM 时钟生成
- 系统内可编程性和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶振:20MHz 至 30MHz
- 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 130MHz
- 高达 201MHz 的可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 集成了 PLL 环路滤波器组件
- 低周期抖动(典型值为 80ps)
- 1.8V 器件电源
- 温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用
- 激光测距应用
CDCEL824 的说明
CDCEL824 是一款基于锁相环 (PLL) 的模块化、低成本、高性能可编程时钟合成器/乘法器/除法器。 该器件最多可从单输入频率中生成四个输出时钟。 在系统内最多可使用两个独立可配置 PLL 在任何时钟频率下(最高可达 201MHz)对各输出进行编程。
CDCEL824 具备一个独立的输出电源引脚 VDDOUT,其电压为 1.8V。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。 对于晶振输入,片上负载电容足以满足大多数应用的要求。 负载电容值可在 0pF 至 20pF 的范围内设定。
例如,深 M/N 分频比可从 27MHz 基准输入频率中生成零 ppm 音频/视频、网络互联(无线局域网 (WLAN)、、以太网、全球定位系统 (GPS))或接口(通用串行总线 (USB)、IEEE1394、记忆棒)时钟。
该器件会根据 PLL 频率和分频器设置自动调整内部环路滤波器组件,从而使各 PLL 具备较高稳定性和优化的抖动传输特性。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。 该器件预设为采用默认出厂配置,允许在安装于印刷电路板 (PCB) 前按照另一种应用配置重新编程,或者通过系统内部编程进行重新编程。 所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
三个可自由编程的控制输入(S0、S1 和 S2)可用于选择不同频率或其他控制功能,包括将输出禁用为低电平、在高阻抗状态下输出、断电以及 PLL 旁路等。
CDCx824 可在 1.8V 电压的作用下运行,其运行温度范围为 –40°C 至 85°C。