14-pin (D) package image

D24066QM96G4Q1 不推荐用于新设计

汽车类 9V、1:1 (SPST)、4 通道高速开关

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74HCT4066-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CD74HCT4066-Q1 的特性

  • Qualified for Automotive Applications
  • Low ON Resistance
    • 25 Ω Typical (VCC = 4.5 V)
  • Fast Switching and Propagation Speeds
  • Low OFF Leakage Current
  • Wide Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Direct LSTTL Input Logic Compatibility:
        VIL = 0.8 V Max, VIH = 2 V Min
  • CMOS Input Compatibility: II ≤ 1 µA at VOL, VOH

CD74HCT4066-Q1 的说明

The CD74HCT4066 contains four independent digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operation speeds similar to LSTTL, with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.

These switches feature the characteristic linear ON resistance of the metal-gate CD4066B. Each switch is turned on by a high-level voltage on its control input.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息