封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
CD74HC4051 的特性
- 符合汽车应用要求
- 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
- 低导通电阻:
- 70Ω(典型值)(VCC – VEE = 4.5V)
- 40Ω(典型值)(VCC – VEE = 9V)
- 低开关间串扰
- 快速开关和传播速度
- 先断后合开关
- 宽工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
- 开关电压:0V 至 10V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA
CD74HC4051 的说明
CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,它使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
该模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,该器件还具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将其置于关断状态。