CD74HC4049MT

已停产

6 通道、2V 至 6V 反相器 | D | 16 | -55 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC4049M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC4049M 已停产
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 CD74HC4049 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CD74HC4049 的特性

  • Typical Propagation Delay: 6ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
  • High-to-Low Voltage Level Converter for up to VI = 16V
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V

CD74HC4049 的说明

The ’HC4049 and ’HC4050 are fabricated with high-speed silicon gate technology. They have a modified input protection structure that enables these parts to be used as logic level translators which convert high-level logic to a low-level logic while operating off the low-level logic supply. For example, 15-V input pulse levels can be down-converted to 0-V to 5-V logic levels. The modified input protection structure protects the input from negative electrostatic discharge. These parts also can be used as simple buffers or inverters without level translation. The ’HC4049 and ’HC4050 are enhanced versions of equivalent CMOS types.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC4049M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC4049M 已停产
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +