CD74HC4016PW

不推荐用于新设计

12V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 | PW | 14 | -55 to 125

等同于: CD74HC4016PW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC4016PW 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

CD74HC4066PWR 正在供货 12V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 | PW | 14 | -55 to 125 Better on resistance

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74HC4016 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

CD74HC4016 的特性

  • Wide Analog-Input-Voltage Range . . . 0V to 10V
  • Low "ON" Resistance
    • 45 (Typ) . . . . VCC = 4.5V
    • 35 (Typ) . . . . VCC = 6V
    • 30 (Typ) . .1fcVCC = 9V
  • Fast Switching and Propagation Delay Times
  • Low "OFF" Leakage Current
  • Built-In "Break-Before-Make" Switching
  • Suitable for Sample and Hold Applications
  • Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
  • HC Types
    • 2V to 10V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V

CD74HC4016 的说明

The CD74HC4016 contains four independent digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.

Each switch has two input/output terminals (nY, nZ) and an active high enable input (nE). Current through the switch will not cause additional VCC current provided the analog voltage is maintained between VCC and GND.