CD74HC374M96

正在供货

具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路上升沿触发式 D 型触发器 | DW | 20 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CD74HC374M96.A, CD74HC374M96E4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC374M 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74HC374 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CD74HC374 的特性

  • 缓冲输入
  • 通用三态输出使能控制
  • 三态输出
  • 总线驱动能力
  • 当 VCC = 5V,CL = 15pF, TA = 25℃ 时的传播延迟典型值(时钟到 Q)= 15ns
  • 扇出(在温度范围内)
    • 标准输出:10 个 LSTTL 负载
    • 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
  • 宽工作温度范围:–55℃ 至 125℃
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,功耗显著降低
  • HC 类型
    • 2V 至 6V 工作电压
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型
    • 4.5V 至 5.5V 工作电压
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性, VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,II ≤ 1µA
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC374M 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +