CD74HC237M

已停产

具有地址锁存器的高速 CMOS 逻辑 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 | D | 16 | -55 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC237M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74HC237 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

CD74HC237 的特性

  • Select One of Eight Data Outputs
    • Active Low for CD74HC137 and CD74HCT137
    • Active High for ’HC237 and CD74HCT237
  • I/O Port or Memory Selector
  • Two Enable Inputs to Simplify Cascading
  • Typical Propagation Delay of 13ns at VCC = 5V, 15pF, TA = 25°C (CD74HC237)
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs. . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs. . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30%, of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD74HC237 的说明

The CD74HC137, CD74HCT137, ’HC237, and CD74HCT237 are high speed silicon gate CMOS decoders well suited to memory address decoding or data routing applications. Both circuits feature low power consumption usually associated with CMOS circuitry, yet have speeds comparable to low power Schottky TTL logic.

Both circuits have three binary select inputs (A0, A1 and A2) that can be latched by an active High Latch Enable (LE) signal to isolate the outputs from select-input changes. A "Low" LE makes the output transparent to the input and the circuit functions as a one-of-eight decoder. Two Output Enable inputs (OE\1 and OE0) are provided to simplify cascading and to facilitate demultiplexing. The demultiplexing function is accomplished by using the A0, A1, A2 inputs to select the desired output and using one of the other Output Enable inputs as the data input while holding the other Output Enable input in its active state. In the CD74HC137 and CD74HCT137 the selected output is a "Low"; in the ’HC237 and CD74HCT237 the selected output is a "High".

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC237M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息