CD74HC221PWT

已停产

具有复位端的高速 CMOS 逻辑双路单稳态多谐振荡器 | PW | 16 | -55 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC221PWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC221PW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 CD74HC221 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CD74HC221 的特性

  • Overriding RESET Terminates Output Pulse
  • Triggering from the Leading or Trailing Edge
  • Q and Q\ Buffered Outputs
  • Separate Resets
  • Wide Range of Output-Pulse Widths
  • Schmitt Trigger on B Inputs
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD74HC221 的说明

The ’HC221 and CD74HCT221 are dual monostable multivibrators with reset. An external resistor (RX) and an external capacitor (CX) control the timing and the accuracy for the circuit. Adjustment of RX and CX provides a wide range of output pulse widths from the Q and Q\ terminals. Pulse triggering on the B input occurs at a particular voltage level and is not related to the rise and fall time of the trigger pulse.

Once triggered, the outputs are independent of further trigger inputs on A\ and B. The output pulse can be terminated by a LOW level on the Reset (R)\ pin. Trailing Edge triggering (A)\ and leading-edge-triggering (B) inputs are provided for triggering from either edge of the input pulse. On power up, the IC is reset. If either Mono is not used each input (on the unused device) must be terminated either high or low.

The minimum value of external resistance, RX, is typically 500. The minimum value of external capacitance, CX, is 0pF. The calculation for the pulse width is tW = 0.7 RXCX at VCC = 4.5V.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC221PWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC221PW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +