CD74HC191M

已停产

高速 CMOS 逻辑可预设的同步 4 位二进制加/减计数器 | D | 16 | -55 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC191M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC191MT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74HC191 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

CD74HC191 的特性

  • 2-V to 6-V VCC Operation (’HC190,191)
  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation (’HCT191)
  • Wide Operating Temperature Range of –55 to 125°C
  • Synchronous Counting and Asynchronous Loading
  • Two Outputs for n-Bit Cascading
  • Look-Ahead Carry for High-Speed Counting
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Standard Outputs Drive Up To 15 LS-TTL Loads
  • Significant Power Reduction Compared to LS-TTL Logic ICs

CD74HC191 的说明

The CD54/74HC190 are asynchronously presettable BCD decade counters, whereas the CD54/74HC191 and CD54/74HCT191 are asynchronously presettable binary counters.

Presetting the counter to the number on preset data inputs (A–D) is accomplished by a low asynchronous parallel load (LOAD)\ input. Counting occurs when LOAD\ is high, count enable (CTEN)\ is low, and the down/up (D/U) input is either high for down counting or low for up counting. The counter is decremented or incremented synchronously with the low-to-high transition of the clock.

When an overflow or underflow of the counter occurs, the MAX/MIN output, which is low during counting, goes high and remains high for one clock cycle. This output can be used for look-ahead carry in high-speed cascading (see Figure 1). The MAX/MIN output also initiates the ripple clock (RCO)\ output, which is normally high, goes low and remains low for the low-level portion of the clock pulse. These counters can be cascaded using RCO\ (see Figure 2).

If a decade counter is preset to an illegal state or assumes an illegal state when power is applied, it returns to the normal sequence in one or two counts, as shown in the state diagrams (see Figure 3).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74HC191M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD74HC191MT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息