CD74HC154M96G4

正在供货

高速 CMOS 逻辑 4 线至 16 线解码器/多路信号分离器 | DW | 24 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CD74HC154M96E4, CD74HC154M96G4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74HC154 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CD74HC154 的特性

  • Two Enable Inputs to Facilitate Demultiplexing and Cascading Functions
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL= 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD74HC154 的说明

The ’HC154 and ’HCT154 are 4-to-16 line decoders/demultiplexers with two enable inputs, E1 and E2. A High on either enable input forces the output into the High state. The demultiplexing function is performed by using the four input lines, A0 to A3, to select the output lines Y0\ to Y15\, and using one enable as the data input while holding the other enable low.