CD74ACT573E

正在供货

具有三态输出的同向八路透明锁存器 | N | 20 | -55 to 125

等同于: CD74ACT573E.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74ACT573 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | TUBE

CD74ACT573 的特性

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:
    4.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50 pf
  • Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/D with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ±24-mA output drive current
    -Fanout to 15 FAST* ICs
    -Drives 50-ohm transmission lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

CD74ACT573 的说明

The RCA-CD54/74AC563 and CD54/74AC573 and the CD54/74ACT563 and CD54/74ACT573 octal transparent 3-state latches use the RCA ADVANCED CMOS technology. The outputs are transparent to the inputs when the Latch Enable (LE\) is HIGH. When the Latch Enable (LE\) goes LOW, the data is latched. The Output Enable (OE\) controls the 3-state ouputs. When the Output Enable (OE\) is HIGH, the outputs are in the high-impendance state. The latch operation is independent of the state of the Output Enable.

The CD74AC/ACT563 and CD74AC/ACT573 are supplied in 20-lead dual-in-line plastic packages (E suffix) and in 20-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the folowing temperature ranges: Commerical (0 to 70°C); Industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).

The CD54AC/ACT563 and CD54AC/ACT573, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息