封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (N) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 20 | TUBE |
CD74ACT373 的特性
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 双极 FAST*/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST* IC
- 驱动 50Ω 传输线路
(1)*FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。
CD74ACT373 的说明
RCA-CDx4AC373 和 CDx4ACT373 八路透明三态锁存器使用 RCA 高级 CMOS 技术。