封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CD74ACT257 的特性
- ’AC257、’ACT257…………. 同相输出
- CD74ACT258 ………………. 反相输出
- 缓冲输入
- 典型传播延迟
- 4.4ns(VCC = 5V、TA = 25°C 且 CL = 50pF 时)
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST™ IC
- 驱动 50Ω 传输线
CD74ACT257 的说明
’AC257、’ACT257 和 CD74ACT258 是采用高级 CMOS 逻辑技术、具有三态输出的四路双输入多路复用器。