封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (BQB) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CD74ACT174 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 包含 6 个具有单轨输出的触发器
- 缓冲输入
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
CD74ACT174 的说明
ACT174 器件是具有直接清零 (CLR) 输入的正边沿触发式 D 类触发器,设计用于 4.5V 至 5.5V VCC 工作电压范围。