封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (BQB) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CD74ACT138 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 专门为高速存储器解码器和数据传输系统设计
- 包含三个使能输入以简化级联和/或数据接收
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
CD74ACT138 的说明
’ACT138 解码器/多路信号分离器设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码和数据路由应用。在高性能存储器系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。