CD74AC646M

已停产

具有三态输出的八路同向总线收发器/寄存器 | DW | 24 | -55 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74AC646M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD74AC646 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD74AC646 的特性

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:
    5.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24-mA output drive current
    - Fanout to 15 FAST* ICs
    - Drives 50-ohm transmission lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

CD74AC646 的说明

The RCA CD54/74AC646 and CD54/74AC648 and the CD54/74ACT646 and CD54/74ACT648 3-state, octal-bus transceiver/registers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC648 and CD54/74ACT648 have inverting outputs. The CD54/74AC646 and CD54/74ACT646 have non-inverting outputs. These devices are bus transceivers with D-type flip-flops which act as internal storage registers on the LOW-to-HIGH transition of either CAB or CBA clock inputs. Output Enable (OE\) and Direction (DIR) inputs control the transceiver functions. Data present at the high-impedance output can be stored in either register or both but only one of the two buses can be enabled as outputs at any one time. The Select controls (SAB and SBA) can multiplex stored and transparent (real time) data. The Direction control determines which data bus will receive data when the Output Enable (OE\) is LOW. In the high-impednace mode (Output Enable HIGH), A data can be stored in one register and B data can be stored in the other register. The clocks are not gated with the Direction (DIR) and Output Enable (OE\) terminals; data at the A or B terminals can be clocked into the storage flip-flops at any time.

The CD74AC/ACT646 and CD74AC/ACT648 are supplied in 24-lead dual-in-line narrow-body plastic packages (EN suffix) and in 24-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Commercial (0 to 70°C); Industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).

The CD54/ACT646 and CD54AC/ACT648, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD74AC646M96 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息