封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DB) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CD74AC541 的特性
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 双极 FAST®/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能。
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST® IC
- 驱动 50Ω 传输线路
(1)®FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。
CD74AC541 的说明
CD54/74AC540、-541 和 CD54/74ACT540、-541 八路缓冲器/线路驱动器使用 RCA 高级 CMOS 技术。CD54/74AC/ACT540 是具有两个低电平有效输出使能端的反相三态缓冲器。CD54/74AC/ACT541 是具有两个低电平有效输出使能端的同相三态缓冲器。