CD74AC273M96

正在供货

具有复位功能的八路 D 型触发器 | DW | 20 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CD74AC273M96.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CD74AC273 的特性

  • 缓冲输入
  • 典型传播延迟
    • VCC = 5V、TA = 25°C 且 CL = 50pF 时为 6.5ns
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 具有双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST™ IC
    • 驱动 50Ω 传输线

CD74AC273 的说明

’AC273 和 ’ACT273 器件是采用高级 CMOS 逻辑技术、具有复位功能的八通道 D 型触发器。D 输入端的信息在时钟脉冲的上升沿传输到 Q 输出端。所有八个触发器均由通用时钟 (CP) 和通用复位 (MR) 控制。复位通过低电压电平完成,与时钟无关。