封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CD74AC240 的特性
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 具有双极 FAST/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST* IC
- 驱动 50Ω 传输线
(1)
(1)*FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。
CD74AC240 的说明
RCA CD54/74AC240、CD54/74AC241 和 CD54/74AC244 以及 CD54/74ACT240、CD54/74ACT241 和 CD54/74ACT244 三态八通道缓冲器/线路驱动器采用 RCA 的高级 CMOS 技术。