封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 25 | TUBE |
CD74AC174 的特性
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 包含 6 个具有单轨输出的触发器
- 缓冲输入
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
CD74AC174 的说明
CD74AC174 是一款具有直接清零 (CLR) 输入的正边沿触发式 D 类触发器,设计用于 1.5V 至 5.5V VCC 工作电压范围。