封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 40 | TUBE |
CD74AC153 的特性
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
CD74AC153 的说明
这类数据选择器/多路复用器中的每个均包含反相器和驱动器,用于为与或门提供完整的二进制解码数据选择。针对两个 4 线段中的每一个,分别提供了单独的选通 (G) 输入。