封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 25 | TUBE |
CD74AC14 的特性
- 工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 具有比标准反相器更高的噪声抗扰度
- 工作时的压摆率比标准的输入上升和下降速率慢很多
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流 - 扇出至 15F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
CD74AC14 的说明
CD74AC14 包含六个独立的逆变器。