封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CD74AC05 的特性
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
CD74AC05 的说明
AC05 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。漏极开路输出需要上拉电阻才能正常工作,可连接到其他漏极开路输出,从而实现低电平有效的“线或”或高电平有效的“线与”功能。