20-pin (J) package image

CD54HC563F3A.A 正在供货

具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路反向透明锁存器

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD54HC563 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | TUBE

CD54HC563 的特性

  • Common Latch-Enable Control
  • Common Three-State Output Enable Control
  • Buffered Inputs
  • Three-State Outputs
  • Bus Line Driving Capacity
  • Typical Propagation Delay = 13ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C (Data to Output)
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH

CD54HC563 的说明

The ’HC533, ’HCT533, ’HC563, and CD74HCT563 are high speed Octal Transparent Latches manufactured with silicon gate CMOS technology. They possess the low power con-sumption of standard CMOS integrated circuits, as well as the ability to drive 15 LSTTL devices.

The outputs are transparent to the inputs when the latch enable (LE\) is high. When the latch enable (LE\) goes low the data is latched. The output enable (OE\) controls the three-state outputs. When the output enable (OE\) is high the outputs are in the high impedance state. The latch operation is independent of the state of the output enable.

The ’HC533 and ’HCT533 are identical in function to the ’HC563 and CD74HCT563 but have different pinouts. The ’HC533 and ’HCT533 are similar to the ’HC373 and ’HCT373; the latter are non-inverting types.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息