CD54HC190F3A

正在供货

高速 CMOS 逻辑可预置同步 4 位 BCD 十进制加/减计数器 | J | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 5962-8994601EA, CD54HC190F3A.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-8994601EA 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD54HC190F3A.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD54HC190 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD54HC190 的特性

  • 2-V to 6-V VCC Operation (’HC190,191)
  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation (’HCT191)
  • Wide Operating Temperature Range of –55 to 125°C
  • Synchronous Counting and Asynchronous Loading
  • Two Outputs for n-Bit Cascading
  • Look-Ahead Carry for High-Speed Counting
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Standard Outputs Drive Up To 15 LS-TTL Loads
  • Significant Power Reduction Compared to LS-TTL Logic ICs

CD54HC190 的说明

The CD54/74HC190 are asynchronously presettable BCD decade counters, whereas the CD54/74HC191 and CD54/74HCT191 are asynchronously presettable binary counters.

Presetting the counter to the number on preset data inputs (A–D) is accomplished by a low asynchronous parallel load (LOAD)\ input. Counting occurs when LOAD\ is high, count enable (CTEN)\ is low, and the down/up (D/U) input is either high for down counting or low for up counting. The counter is decremented or incremented synchronously with the low-to-high transition of the clock.

When an overflow or underflow of the counter occurs, the MAX/MIN output, which is low during counting, goes high and remains high for one clock cycle. This output can be used for look-ahead carry in high-speed cascading (see Figure 1). The MAX/MIN output also initiates the ripple clock (RCO)\ output, which is normally high, goes low and remains low for the low-level portion of the clock pulse. These counters can be cascaded using RCO\ (see Figure 2).

If a decade counter is preset to an illegal state or assumes an illegal state when power is applied, it returns to the normal sequence in one or two counts, as shown in the state diagrams (see Figure 3).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-8994601EA 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CD54HC190F3A.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +