封装信息
| 封装 | 引脚 CDIP (J) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 20 | TUBE |
CD54AC374 的特性
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 双极 FAST*/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST* IC
- 驱动 50Ω 传输线路
(1)FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。
CD54AC374 的说明
’AC374 器件的八个触发器是边沿触发式 D 型触发器。在时钟 (CLK) 输入发生正转换时,Q 输出被设置为在数据 (D) 输入端设置的逻辑电平。