CD4504BMPWREP

正在供货

用于 TTL 到 CMOS 或 CMOS 到 CMOS 操作的 CMOS 六路电压电平转换器 | PW | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CD4504BMPWREP.A, V62/09606-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

PTXH0137DQPWRQ1 正在供货 具有开漏输出的汽车级、固定方向、7 位 30V 电压电平转换器 | PW | 14 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4504B-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CD4504B-EP 的特性

  • Independence of Power-Supply Sequence Considerations – VCC Can Exceed VDD;
    Input Signals Can Exceed Both VCC and VDD
  • Up and Down Level-Shifting Capability
  • Shiftable Input Threshold for Either CMOS or TTL Compatibility
  • Standardized Symmetrical Output Characteristics
  • 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
  • Maximum Input Current of 1 µA at 18 V Over Full Package-Temperature Range:
    100 nA at 18 V and 25°C
  • 5 V, 10 V, and 15 V Parametric Ratings
  • Meets All Requirements of JEDEC Standard No. 13B,
    "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges are available – contact factory

CD4504B-EP 的说明

CD4504B hex voltage level-shifter consists of six circuits which shift input signals from the VCC logic level to the VDD logic level. To shift TTL signals to CMOS logic levels, the SELECT input is at the VCC HIGH logic state. When the SELECT input is at a LOW logic state, each circuit translates signals from one CMOS level to another.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息