CD4097BF

正在供货

CMOS 模拟多用复用器/多路信号分离器 | J | 24 | -55 to 125

等同于: CD4097BF.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4097B-MIL 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 24
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 15 | TUBE

CD4097B-MIL 的特性

  • 高电压类型(20V 额定值)
    • CD4067B – 单路 16 通道多路复用器或多路信号分离器
  • 低导通电阻:在 VDD – VSS = 15V 时的 15VP-P 信号输入范围内为 125Ω(典型值)
  • 高关断电阻:在 VDD – VSS = 10V 时,通道漏电流为 ±10pA(典型值)
  • 匹配的开关特性:VDD – VSS = 15V 时 RON = 5Ω(典型值)
  • 在所有数字控制输入和电源条件下具有超低静态功率损耗: VDD – VSS = 10V 时为 0.2µW(典型值)
  • 二进制地址片上解码
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 标准化对称输出特性
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA:18V 和 25°C 时为 100nA
  • 符合 JEDEC 第 13-B 号暂行标准用于描述“B”系列 CMOS 器件的标准规范 的全部要求

CD4097B-MIL 的说明

CD40x7B CMOS 模拟多路复用器或多路信号分离器是数控模拟开关,具有低导通阻抗、低关断漏电流和内部地址解码。当这些器件用作多路信号分离器时,通道 IN 或 OUT 端子是输出,公共 OUT 或 IN 端子是输入。此外,导通电阻在整个输入信号范围内相对恒定。

CD4067B 是一款 16 通道多路复用器,具有四个二进制控制输入:A、B、C、D 和抑制输入,其排列方式使任意输入组合均可选择一个开关。

抑制输入端的逻辑“1”会将所有通道关闭。

CD40x7B 类型采用 24 引线气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、24 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)、24 引线小外形封装(后缀为 M、M96 和 NSR)和 24 引线薄型紧缩小外形封装(后缀为 P 和 PWR)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息