封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CD4069UB 的特性
- 标准化对称输出特性
- 中速运行:tPHL、tPLH = 30ns,10V(典型值)
- 100% 测试 20V 时的静态电流
- 在全封装温度范围内,在 18V 时的最大输入电流为 1µA,在 18V 和 25°C 时为 100nA
- 符合 JEDEC 第 13B 号暂行标准,《B 系列 CMOS 器件 说明规范标准》 的所有要求
CD4069UB 的说明
CD4069UB 器件由六个 CMOS 逆变器电路组成。这些器件可用于 所有 不需要电路中等功耗 TTL 驱动和逻辑电平转换功能的通用逆变器应用,例如 CD4009 和 CD4049 六路逆变器和缓冲器。