CD4052BPWRG4 已停产

20V、4:1、2 通道通用多路复用器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CD4052B 的特性

  • 各种数字和模拟信号电平:
    • 数字:3 V 至 20 V
    • 模拟:≤ 20V P-P
  • 在 V DD – V EE = 18V 时的 15V P-P 信号输入范围内,具有 125Ω(典型值)的低导通电阻
  • 在 V DD – V EE = 18V 时,通道漏电流为 ±100pA(典型值),具有高关断电阻
  • 适用于 3V 至 20V 数字寻址信号(V DD – V SS = 3V 至 20V)的逻辑电平转换功能,可将模拟信号切换至与 20V P-P (V DD – V EE = 20V) 相匹配的开关特性,V DD – V EE = 15V 时,r ON = 5Ω(典型值),在所有数字控制输入和电源条件下,具有极低的静态功率损耗,在 V DD – V SS = V DD – V EE = 10V 时,功率损耗为 0.2µW(典型值)
  • 二进制地址片上解码
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠

CD4052B 的说明

CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 V DD – V SS 和 V DD – V EE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息