封装信息
| 封装 | 引脚 CDIP (J) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 25 | TUBE |
CD4052B-MIL 的特性
- 各种数字和模拟信号电平:
- 数字:3V 至 20V
- 模拟:≤ 20VP-P
- 单电源范围:3V 至 20V(VDD < 3V 时,性能会下降)
- 双电源范围:±3V 至 ±10V
- 在 VDD = 15V 时,输入范围内的低导通电阻为 125Ω(典型值)
- 在 VDD = 15V 时,低通道漏电流为 ±10pA(典型值)
- 低静态功耗:0.2µW(典型值)
- 双向信号路径
- ESD 保护 HBM:3000V,CDM:2000V
- 与业界通用的 4051 引脚兼容
CD4052B-MIL 的说明
CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。