CD4049UBF

正在供货

军用 6 通道 3V 至 18V 反相器 | J | 16 | -55 to 125

等同于: CD4049UBF.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4049UB-MIL 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD4049UB-MIL 的特性

  • CD4049UB 反相
  • CD4050B 同相
  • 用于驱动 2 个 TTL 负载的高灌电流
  • 高电平至低电平逻辑转换
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在整个封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,而在 18V 和 25°C 时为 100nA
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值

CD4049UB-MIL 的说明

CD4049UB 和 CD4050B 器件为反相和同相六路缓冲器,仅使用一个电源电压 (VCC) 即可实现逻辑电平转换。使用这些器件进行逻辑电平转换时,输入信号高电平 (VIH) 可以超过 VCC 电源电压用于逻辑电平转换。这些器件可用作 CMOS 至 DTL 或 TTL 转换器,并可直接驱动两个 DTL 或 TTL 负载。VCC = 5V,VOL ≤ 0.4V 且 IOL ≥ 3.3mA。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息