CD4028BPWR

最晚可采购期限

CMOS BCD 转十进制或二进制转八进制解码器/驱动器 | PW | 16 | -55 to 125

最晚可采购期限 可提供定制卷带
等同于: CD4028BPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD4028BPW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4028B 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CD4028B 的特性

  • BCD-to-decimal decoding or binary-to-octal decoding
  • High decoded output drive capability
  • "Positive logic" inputs and outputs……decoded outputs go high on selection
  • Medium-speed operation… tPHL, tPLH = 80 ns (typ.) @ VDD = 10 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range) =
            1 V at VDD = 5 V
            2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Code conversion
    • Indicator-tube decoder
    • Address decoding-memory selection control

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD4028B 的说明

CD4028 types are BCD-to-decimal or binary-to-octal decoders consisting of buffering on all 4 inputs, decoding-logic gates, and 10 output buffers. A BCD code applied to the four input, A to D, results in a high level at the selected one of 10 decimal decoded outputs. Similarly, a 3-bit binary code applied to inputs A through C is decoded in octal code at output 0 to 7 if D = "0". High drive capability is provided at all outputs to enhance dc and dynamic performance in high fan-out applications.

The CD4028B-Series types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD4028BPW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +