封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CD3268A 的特性
- 与专门启用的音频接口(iPhone 和 iPad)兼容
- 低静态电流
- 按钮模式(不使用麦克风):3µA
- 音调模式(使用麦克风):110µA
- 微型 DSBGA (YZP) 封装
- ESD 性能
- 人体放电模式:2000V
- 器件充电模式:500V
CD3268A 的说明
CD326x 支持两种工作模式:按钮模式和音调模式。按钮模式不支持麦克风。按钮模式将来自外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)的直流电压传递到 MIC 引脚,以便从外部测量电压。音调模式支持麦克风,并可基于外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)检测按钮按压操作。音调模式会生成相应的超声波信号,这些信号(通过 TONE 引脚上的驱动器输出)叠加在系统 MICBIAS 线路上。当连接到专门启用的音频接口时,此类信号即可控制音频功能。MIC 引脚上的输入直流偏置电平可控制选用按钮还是音调模式。在音调模式期间,CD326x 还提供控制或偏置外部 MEMS (微机电系统)技术麦克风模块的功能。