封装信息
| 封装 | 引脚 QFM (MOB) | 63 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R |
CC3235MODS 的特性
- 完全集成的绿色 RoHS 模块,包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
- 经 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC 认证(1)
- 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC
- 多层安全特性可帮助开发人员保护身份信息、数据和软件 IP
- 低功耗模式适用于电池供电应用
- 与 2.4GHz 无线电共存
- 工业温度:-40°C 至 +85°C
- CC3235MODx 多内核架构、片上系统 (SoC)
- CC3235MODAx 模块包含集成 PCB 天线,可轻松集成到主机系统中
- 1.27mm 间距 QFM 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 可转让的 Wi-Fi Alliance 认证
- 应用微控制器子系统:
- 运行频率为 80MHz 的 Arm Cortex-M4 内核
- 用户专用存储器
- 256KB RAM
- 可选的 1MB 可执行文件闪存
- 多种外设和计时器
- McASP 支持两个 I2S 通道
- SD、SPI、I2C、UART
- 8 位同步成像仪接口
- 4 通道 12 位 ADC
- 4 个具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
- 看门狗计时器
- 多达 27 个 GPIO 引脚
- 调试接口:JTAG、cJTAG、SWD
-
Wi-Fi 网络处理器子系统:
-
Wi-Fi 内核:
- 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz
- 模式:
- 接入点 (AP)
- 基站 (STA)
- Wi-Fi Direct(仅在 2.4GHz 受支持)
- 安全性:
- WEP
- WPA™/ WPA2™ PSK
- WPA2 企业级
- WPA3™ 个人版
- WPA3™ 企业版
- 互联网和应用协议:
- HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
- 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
- 内置的电源管理子系统:
- 可配置的低功耗配置(始终开启、间歇性连接、标签)
- 高级低功耗模式
- 集成式直流/直流稳压器
-
Wi-Fi 内核:
-
多层安全特性:
- 独立执行环境
- 网络安全
- 设备身份和密钥
- 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
- 文件系统安全(加密、身份验证、访问控制)
- 初始安全编程
- 软件篡改检测
- 安全启动
- 证书注册请求 (CSR)
- 每个设备具有唯一密钥对
- 应用吞吐量
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
-
电源管理子系统:
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- 单一宽电源电压,VBAT:2.3V 至 3.6V
- 高级低功耗模式:
- 关断:1µA,休眠:5.5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):120µA
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
- RX 流量(MCU 处于活动模式):59mA
- TX 流量(MCU 处于活动模式):223mA
- Wi-Fi TX 功率
- 2.4 GHz:1 DSSS 时为 16dBm
- 5GHz:6 OFDM 时为 15.1dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度
- 2.4 GHz:1 DSSS 时为 –94.5dBm
- 5GHz:6 OFDM 时为 -89dBm
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- 其他集成元件
- 40.0MHz 晶振
- 32.768kHz 晶体 (RTC)
- 32Mb SPI 串行闪存
- 射频滤波器、双工器和无源器件
- 尺寸兼容的 QFM 封装
- CC3235MODx:1.27mm 间距,63 引脚,20.5mm × 17.5mm
- CC3235MODAx:1.27mm 间距,63 引脚,20.5mm × 25.0mm
- 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
(1)有关使用 SRRC ID 认证的更多信息,请联系 TI:www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION
CC3235MODS 的说明
使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置双带 Wi-Fi 连接。该模块集成了 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器、双工器和无源器件。
SimpleLink™ CC3235MODx 模块提供两种型号:
- CC3235MODS 包括 256KB RAM、IoT 网络安全性、器件身份和密钥以及 MCU 级安全特性,例如文件系统加密、用户 IP(MCU 图像)加密、安全启动和调试安全性。
- CC3235MODSF 基于 CC3235MODS 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行文件闪存。
SimpleLink™ CC3235MODAx 模块提供两种型号:
- CC3235MODAS 包括 256KB RAM、IoT 网络安全性、器件身份和密钥以及 MCU 级安全特性,例如文件系统加密、用户 IP(MCU 图像)加密、安全启动和调试安全性。
- CC3235MODASF 基于 CC3235MODAS 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行文件闪存。
德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODx 和 CC3235MODAx 模块系列专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块。
- 应用处理器 — Arm Cortex-M4 MCU,具有用户专用的 256KB RAM 和可选的 1MB 可执行闪存。
- 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器此基于 ROM 的子系统完全减轻了主机 MCU 的负载,包括一个 802.11 a/b/g/n 双频带 2.4GHz 和 5GHz 无线电、基带和带有强大硬件加密引擎的 MAC。
这一代引进了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz 支持
- 2.4GHz 与低功耗 Bluetooth 无线电共存
- 天线分集
- 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC 增强了安全性:认证。
- 可同时打开更多安全套接字(多达 16 个)
- 证书注册请求 (CSR)
- 在线证书状态协议 (OCSP)
- 针对具有低功耗功能以及其他功能的 IoT 应用经过 Wi-Fi 联盟认证
- 降低模板包传输负载的无主机模式
- 改善了快速扫描特性
CC3235MODx 和 CC3235MODAx 器件系列是 SimpleLink MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 支持论坛支持 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Sub-1GHz 和主机 MCU。关于更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink 或 www.ti.com.cn/simplelinkwifi。