CC3235MODASM2MONR

正在供货

SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案 | MON | 63 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 QFM (MON) | 63
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 700 | LARGE T&R

CC3235MODAS 的特性

  • 完全集成的绿色 RoHS 模块,包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
  • 经 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC 认证(1)
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC
  • 多层安全特性可帮助开发人员保护身份信息、数据和软件 IP
  • 低功耗模式适用于电池供电应用
  • 与 2.4GHz 无线电共存
  • 工业温度:-40°C 至 +85°C
  • CC3235MODx 多内核架构、片上系统 (SoC)
  • CC3235MODAx 模块包含集成 PCB 天线,可轻松集成到主机系统中
  • 1.27mm 间距 QFM 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 可转让的 Wi-Fi Alliance 认证
  • 应用微控制器子系统:
    • 运行频率为 80MHz 的 Arm Cortex-M4 内核
    • 用户专用存储器
      • 256KB RAM
      • 可选的 1MB 可执行文件闪存
    • 多种外设和计时器
      • McASP 支持两个 I2S 通道
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 位同步成像仪接口
      • 4 通道 12 位 ADC
      • 4 个具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
      • 看门狗计时器
      • 多达 27 个 GPIO 引脚
      • 调试接口:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi 网络处理器子系统:
    • Wi-Fi 内核:
      • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz
      • 模式:
        • 接入点 (AP)
        • 基站 (STA)
        • Wi-Fi Direct(仅在 2.4GHz 受支持)
      • 安全性:
        • WEP
        • WPA™/ WPA2™ PSK
        • WPA2 企业级
        • WPA3™ 个人版
        • WPA3™ 企业版
    • 互联网和应用协议:
      • HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
      • IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
      • 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
    • 内置的电源管理子系统:
      • 可配置的低功耗配置(始终开启、间歇性连接、标签)
      • 高级低功耗模式
      • 集成式直流/直流稳压器
  • 多层安全特性:
    • 独立执行环境
    • 网络安全
    • 设备身份和密钥
    • 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
    • 文件系统安全(加密、身份验证、访问控制)
    • 初始安全编程
    • 软件篡改检测
    • 安全启动
    • 证书注册请求 (CSR)
    • 每个设备具有唯一密钥对
  • 应用吞吐量
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • 单一宽电源电压,VBAT:2.3V 至 3.6V
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA,休眠:5.5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):120µA
      • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
      • RX 流量(MCU 处于活动模式):59mA
      • TX 流量(MCU 处于活动模式):223mA
    • Wi-Fi TX 功率
      • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 16dBm
      • 5GHz:6 OFDM 时为 15.1dBm
    • Wi-Fi RX 灵敏度
      • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 –94.5dBm
      • 5GHz:6 OFDM 时为 -89dBm
  • 其他集成元件
    • 40.0MHz 晶振
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 32Mb SPI 串行闪存
    • 射频滤波器、双工器和无源器件
  • 尺寸兼容的 QFM 封装
    • CC3235MODx:1.27mm 间距,63 引脚,20.5mm × 17.5mm
    • CC3235MODAx:1.27mm 间距,63 引脚,20.5mm × 25.0mm
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统

(1)有关使用 SRRC ID 认证的更多信息,请联系 TI:www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

CC3235MODAS 的说明

使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置双带 Wi-Fi 连接。该模块集成了 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器、双工器和无源器件。

SimpleLink™ CC3235MODx 模块提供两种型号:

  • CC3235MODS 包括 256KB RAM、IoT 网络安全性、器件身份和密钥以及 MCU 级安全特性,例如文件系统加密、用户 IP(MCU 图像)加密、安全启动和调试安全性。
  • CC3235MODSF 基于 CC3235MODS 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行文件闪存。

SimpleLink™ CC3235MODAx 模块提供两种型号:

  • CC3235MODAS 包括 256KB RAM、IoT 网络安全性、器件身份和密钥以及 MCU 级安全特性,例如文件系统加密、用户 IP(MCU 图像)加密、安全启动和调试安全性。
  • CC3235MODASF 基于 CC3235MODAS 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行文件闪存。

德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODx 和 CC3235MODAx 模块系列专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块。

  • 应用处理器 — Arm Cortex-M4 MCU,具有用户专用的 256KB RAM 和可选的 1MB 可执行闪存。
  • 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器此基于 ROM 的子系统完全减轻了主机 MCU 的负载,包括一个 802.11 a/b/g/n 双频带 2.4GHz 和 5GHz 无线电、基带和带有强大硬件加密引擎的 MAC。

这一代引进了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz 支持
  • 2.4GHz 与低功耗 Bluetooth 无线电共存
  • 天线分集
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC 增强了安全性:认证。
  • 可同时打开更多安全套接字(多达 16 个)
  • 证书注册请求 (CSR)
  • 在线证书状态协议 (OCSP)
  • 针对具有低功耗功能以及其他功能的 IoT 应用经过 Wi-Fi 联盟认证
  • 降低模板包传输负载的无主机模式
  • 改善了快速扫描特性

CC3235MODx 和 CC3235MODAx 器件系列是 SimpleLink MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 支持论坛支持 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Sub-1GHz 和主机 MCU。关于更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink 或 www.ti.com.cn/simplelinkwifi。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息