CC3220MODASM2MONR

正在供货

具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 | MON | 63 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 QFM (MON) | 63
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 600 | LARGE T&R

CC3220MODA 的特性

  • CC3220MODx 无线 MCU 模块系列,包含 SimpleLink™ Wi-Fi 单芯片无线 MCU - CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含 CC3220SM2ARGK 无线 MCU;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含 CC3220SF12ARGK 无线 MCU。完全集成的工业温度级绿色模块,包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
  • CC3220MODAx 模块包含一体化天线,可轻松集成到主机系统中
  • CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® 无线 MCU 片上系统 (SoC) 包含支持两种独立执行环境的单芯片:
    • 用户应用专用的 Arm Cortex-M4 MCU
    • 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器 MCU
  • 获得 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证
  • Wi-Fi Alliance 成员可以申请 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块的证书转让
  • 1.27mm 间距 QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 应用 MCU 子系统:
    • Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
    • 嵌入式存储器:
      • CC3220MODS 和 CC3220MODAx 型号包含 256KB RAM
      • CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 是基于闪存的 MCU,集成 1MB 闪存和 256KB RAM
      • 采用 ROM 的外设驱动器
    • McASP 支持两个 I2S 通道
    • SD
    • SPI
    • I2C
    • UART
    • 8 位 同步图像接口
    • 4 个 具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
    • 1 个看门狗计时器模块
    • 4 通道、12 位模数转换器 (ADC)
    • 调试接口:JTAG、cJTAG 和 SWD
  • Wi-Fi 网络处理器子系统:
    • Wi-Fi® Internet-on-a chip™ 专用 Arm® MCU 可将 Wi-Fi 和互联网协议完全从应用 MCU 中转移
    • Wi-Fi® 模式:
      • 802.11b/g/n 基站
      • 802.11b/g/n 接入点支持多达 4 个基站
      • Wi-Fi Direct 客户端和组所有者
      • WPA2™ 个人版和企业版安全性:WEP、WPA™、WPA2 PSK 和 WPA2 企业版 (802.1x)、WPA3™ 个人版和企业版
      • IPv4 和 IPv6 TCP 与 IP 堆栈
      • 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API):
        • 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
        • 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
      • IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 的 StaticIP、LLA、DHCPv4、DHCPv6
      • SimpleLink™ 技术连接管理器,可实现自主快速的 Wi-Fi 连接
      • 可通过 SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2 选项灵活配置 Wi-Fi
      • RESTful API 支持(使用内部 HTTP 服务器)
      • 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用
      • 广泛的安全特性:
        • 硬件特性:
          • 独立执行环境
          • 器件身份
          • 用于实现高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和
        • 初始安全编程:
          • 调试安全性
          • JTAG 和调试端口处于锁定状态
        • 个人和企业 Wi-Fi 安全性
        • 安全套接字 (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
      • 网络安全性
        • HTTPS 服务器
        • 受信任的根证书目录
        • TI 信任根公钥
      • SW IP 保护:
        • 安全密钥存储
        • 文件系统安全性
        • 软件篡改检测
        • 克隆保护
        • 安全启动:启动期间验证运行时二进制的完整性和真实性
      • 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用:
        • 具有动态用户回调的 HTTP 和 HTTPS 网络服务器
        • mDNS、DNS-SD 和 DHCP 服务器
        • Ping
      • 恢复机制:可恢复到出厂默认设置或恢复到完整出厂映像
    • Wi-Fi TX 功率:
      • 1 DSSS 时为 17.0dBm
      • 54 OFDM 时为 13.5dBm
    • Wi-Fi RX 灵敏度:
      • 1 DSSS 时为 –9 5.0dBm
      • 54 OFDM 时为 –73 .5dBm
    • 应用吞吐量:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 具有宽电源电压范围的 集成式直流/直流转换器
      • VBAT:2.3V 至 3.6V
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA
      • 休眠:5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):135µA(测试对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220MODS 和 CC3220MODSF)
      • RX 流量(MCU 处于活动模式):54 OFDM 时为 59mA(测试对象为 CC3220MODS;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 会额外消耗 15mA)
      • TX 流量(MCU 处于活动模式):在 54 OFDM、最大功耗时为 223mA(测试对象为 CC3220MODS;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 会额外消耗 15mA)
      • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 710µA(测试对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220MODS 和 CC3220MODSF)
  • 其他集成元件:
    • 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 32 兆位 SPI 串行闪存
    • 射频滤波器和无源器件
  • 尺寸兼容的 QFM 封装:
    • CC3220MODx:1.27mm 间距、 63 引脚、20.5mm × 17.5mm
    • CC3220MODAx:1.27mm 间距、 63 引脚、20.5mm × 25.0mm
  • 工作温度:
    • 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统

CC3220MODA 的说明

使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置 Wi-Fi 连接。德州仪器 (TI)™ 的 SimpleLink™ CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块。

  • 应用处理器 Arm® Cortex®-M4 MCU 具有用户专用的 256KB RAM(CC3220SF 型号上具有 1MB XIP 闪存)。
  • 一个网络处理器 MCU,可运行所有 Wi-Fi® 和互联网逻辑层。此基于 ROM 的子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速安全的互联网连接。

CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列属于 TI 第二代 Internet-on-a chip™ 系列解决方案。这一代引进了可进一步简化互联网连接的新特性和功能。新功能包括:

  • IPv6
  • 增强的 Wi-Fi 配置
  • 优化的低功耗管理
  • 增强的文件系统安全
  • Wi-Fi AP 可连接多达 4 个基站
  • 可同时打开更多的 BSD 套接字—多达 16 个 BSD 套接字(其中 6 个支持安全型 HTTPS)
  • 支持 HTTPS
  • 支持 RESTful API
  • 非对称密钥加密库
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列支持以下模式:基站、AP 和 Wi-Fi Direct®。CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块还支持 WPA2 和 WPA3 个人版和企业版安全性。该子系统包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。该模块支持多种 Wi-Fi 配置方法,包括基于 AP 模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。

电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。此子系统支持低功耗深度睡眠、RTC 休眠(仅消耗 5µA)和关断模式(仅消耗 1µA)等低功耗模式,有助于延长电池寿命。

该模块包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD、UART、SPI、I2C 和 4 通道 ADC。

SimpleLink CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列有 4 个不同的模块型号:CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA 和 CC3220MODASF。

  • CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含用于处理代码和数据的应用专用型嵌入式 RAM (256KB)。此外,CC3220MODAS 还包含一体式天线。
  • CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含用于处理代码和数据的应用专用型串行闪存 (1MB) 和 RAM (256KB)。此外,CC3220MODASF 还包含一体式天线。

这 4 个模块集成有 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源器件。这些模块还具有其他安全功能,例如经过加密和身份验证的文件系统、用户 IP 加密和身份验证、安全引导(闪存引导时对应用映像进行身份验证和完整性验证)等。

CC3220MODx 和 CC3220MODAx 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、低功耗蓝牙、低于 1GHz 和主机 MCU。它们都共用配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富工具集的通用、易用型开发环境。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。

CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列是完整的平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 E2E™ 在线社区。该模块系列还是 SimpleLink™ MCU 产品系列的一部分,并且支持 SimpleLink™ 开发人员生态系统。如需了解更多相关信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink/cn。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息