封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOH) | 29 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,200 | LARGE T&R |
CC2650MODA 的特性
- 微控制器
- 强大的 ARM® Cortex®-M3
- EEMBC CoreMark®评分:142
- 高达 48MHz 的时钟速度
- 128KB 系统内可编程闪存
- 8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
- 20KB 超低泄漏 SRAM
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线 (OTA) 升级
- 超低功耗传感器控制器
- 可独立于系统其余部分自主运行
- 16 位架构
- 存储代码和数据的 2KB 超低泄漏
静态随机存取存储器 (SRAM)
- 高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、低功耗 Bluetooth® 控制器、 IEEE ®802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 和引导加载程序
- 集成天线
- 外设
- 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
- 四个通用定时器模块
(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM)) - 12 位模数转换器 (ADC)、200 ksps、8 通道模拟多路复用器
- 持续时间比较器
- 超低功耗模拟比较器
- 可编程电流源
- UART
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- I2C
- I2S
- 实时时钟 (RTC)
- AES-128 安全模块
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 15 个通用输入输出 (GPIO)
- 支持八个电容感测按钮
- 集成温度传感器
- 外部系统
- 片上内部直流/直流转换器
- 无需外部组件,只需电源电压
- 低功耗
- 宽电源电压范围
- 工作电压范围为 1.8V 至 3.8V
- 有源模式 RX:6.2mA
- 有源模式 TX (0dBm):6.8mA
- 有源模式 TX (+5dBm):9.4mA
- 有源模式 MCU:61µA/MHz
- 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
- 有源模式传感器控制器:
0.4mA + 8.2µA/MHz - 待机电流:1µA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
- 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
- 宽电源电压范围
- 射频 (RF) 部分
- 2.4GHz 射频收发器,符合低功耗蓝牙 (BLE) 5.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
- 符合 CC2650MODA RF-PHY 标准 (QDID: 88415)
- 出色的接收器灵敏度(蓝牙低功耗对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性以及阻断性能
- 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
- 已经过预认证,符合全球射频规范
- ETSI RED(欧洲)
- IC(加拿大)
- FCC(美国)
- ARIB STD-T66(日本)
- JATE(日本)
- 工具和开发环境
- 功能全面的低成本开发套件
- 针对不同 RF 配置的多种参考设计
- 数据包监听器 PC 软件
- Sensor Controller Studio
- SmartRF™Studio
- SmartRF Flash Programmer 2
- IAR Embedded Workbench®(用于 ARM)
- Code Composer Studio™
CC2650MODA 的说明
该 SimpleLink™CC2650MODA 器件是一款无线微控制器 (MCU) 模块,主要适用于低功耗 Bluetooth® 应用。CC2650MODA 器件还适用于 ZigBee®和 6LoWPAN 以及 ZigBee RF4CE™远程控制 应用。
该模块基于 SimpleLink CC2650 无线 MCU,属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。
CC2650MODA 模块含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,或适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2650MODA 器件成为工业、消费类电子和医疗产品中各类 应用 的理想选择。
CC2650MODA 模块已通过预认证,能够按照 FCC、IC、ETSI 和 ARIB 规范运行。在客户将此模块集成到其产品中时,这些认证能够为客户节省大量成本和精力。
蓝牙低功耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善系统整体性能和功耗,并释放更多闪存以供应用。