封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CC2642R 的特性
- 微控制器
- 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
- EEMBC CoreMark 评分:148
- 352 kB 系统内可编程闪存
- 256 kB ROM,用于协议和库函数
- 8 kB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
- 80 kB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线 (OTA) 升级
- 具有 4 kB SRAM 的超低功耗传感器控制器
- 采样、存储和处理传感器数据
- 独立于系统 CPU 运行
- 快速唤醒进入低功耗运行
- TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth 5.2 控制器嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
- 符合 RoHS 标准的封装
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48( 31 个 GPIO)
- 外设
- 数字外设可连接至任何 GPIO
- 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道
- 2 个具有内部基准 DAC 的比较器 (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
- 可编程电流源
- 2 个异步收发器 (UART)
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- I 2C 和 I 2S
- 实时时钟 (RTC)
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
- SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 电容式检测,最多 8 通道
- 集成温度和电池监控器
- 外部系统
- 片上降压直流/直流转换器
- 低功耗
- 有源模式 RX:6.9mA
- 有源模式 TX (0dBm):7.0mA
- 有源模式 TX (5dBm):9.2mA
- 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 3.4mA (71µA/MHz)
- 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路): 30.1µA
- 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808µA
- 待机:0.94µA(RTC 运行,80 kB RAM 和 CPU 保持)
- 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
- 无线电部分
- 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范
- 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
- 出色的接收器灵敏度: 蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105 dBm 1Mbps (PHY) 时为 -97dBm
- 高达 +5dBm 的输出功率,具有温度补偿
- 适用于符合各项全球射频规范的系统
- EN 300 328、(欧洲)
- EN 300 440 类别 2
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T66(日本)
- 开发 工具和软件
- CC26x2R LaunchPad™ 开发套件
- SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK)
- 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
- 用于构建低功耗检测应用的 Sensor Controller Studio
CC2642R 的说明
SimpleLink™ CC2642R 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth 5.2 和专有 2.4GHz 应用。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐和联网外设市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:
- 支持 Bluetooth ® 5.2 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mbit PHY(高速)、广播扩展、多个广播集、CSA#2、方向查找以及对 Bluetooth ® 4.2 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
- 完全合格的 Bluetooth ® 5.2 软件协议栈(SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 随附)。
- 延长无线应用的电池寿命,完全 RAM 保持时低待机电流为 0.94µA。
- 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。
- 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
- 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
- 软件控制的专用无线电控制器 (Arm ® Cortex ®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准(如实时定位 (RTLS) 技术)。
- 出色的无线电灵敏度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 -105dBm)。
CC2642R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi、低功耗 蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2642R 是可扩展产品系列(闪存为 32kB 至 704kB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项,并共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任意组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。