封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CC2543 的特性
- 射频 (RF) 部分
- 单片 2.4GHz RF 收发器和微控制器 (MCU)
- 支持 250kbps,500kbps,1Mbps 和 2Mbps 数据速率
- 出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信
- 高达 5dBm 的可编程输出功率
- 出色的接收器灵敏度(2Mbps 时为 -90Bm,256kbps 时为 -9dBm)
- 适用于符合世界范围内的射频标准的系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 第 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
- 精确的接收信号强度指示器 (RSSI) 功能
- 布局
- 极少的外部组件
- 适用于单层印刷电路板 (PCB) 应用的引脚引线
- 提供参考设计
- 32 引脚 5mm x 5mm 四方扁平无引线 (QFN)(16 通用 I/O 引脚)封装
- 低功率
- 激活模式 RX 最佳性能:21.2mA
- 激活模式 TX (0dBm):26mA
- 功率模式 1(5µs 唤醒):235µA
- 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
- 功率模式 3(外部中断):0.4µA
- 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
- 在所有功率模式下的完全 RAM 和寄存器保持
- 微控制器
- 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
- 32KB 闪存程序内存
- 1KB SRAM
- 支持硬件调试
- 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
- 外设
- 可访问所有内存区域和外设的两个通道 DMA
- 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
- 无线电定时器,40 位
- 红外 (IR) 生成电路
- 多个振荡器:
- 32MHz 晶体振荡器 (XOSC)
- 16MHz RC 振荡器 (RCOSC)
- 32MHz RCOSC
- 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
- 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
- 通用异步收发器 (UART) / 串行外设接口 (SPI) /I2C 串行接口
- 16 个通用 I/O 引脚(3 x 20mA 驱动强度,其余引脚有 4mA 的驱动强度)
- 安全装置定时器
- 真随机数发生器
- 模数转换器 (ADC) 和模拟比较器
应用范围
- 专有 2.4 GHz 系统
- 人机接口器件(键盘、鼠标)
- 消费类电子产品
CC2543 的说明
CC2543 是一款经优化的针对数据速率高达 2Mbps 且使用低物料清单成本制造的片上系统 (SoC) 解决方案。 CC2543 将处于领先地位的 RF 收发器的出色性能与一个单周期 8051 兼容 CPU,32KB 系统内可编程闪存存储器,高达 1KB RAM,以及许多其它功能强大的特性组合在一起。 CC2543 有高效的功率模式(RAM 和寄存器保持电流低于 1μA),这使得它非常适合应用于要求超低功耗的低占空比系统。 运行模式间较短的转换时间进一步确保了低能耗。
CC2543 与 CC2541/CC2544/CC2545 兼容。 它采用带有 SPI/UART/USB 接口的 5mm x 5mm QFN32 封装。 供货时,CC2543 带有由德州仪器 (TI) 提供的完整参考设计。
此器件针对无线消费类产品和人机接口器件 (HID) 应用。 CC2543 专为诸如无线鼠标的外设器件而设计。