封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC2541 的特性
- 射频
- 2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
- 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
- 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
- 高达 0 dBm 的可编程输出功率
- 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
- 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本)
- 布局
- 极少的外部组件
- 提供参考设计
- 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
- 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
- 低功率
- 工作模式 RX 低至: 17.9 mA
- 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
- 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
- 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
- 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
- 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
- 工作模式下 TPS62730 兼容低功率
- RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源)
- TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源)
- 微控制器
- 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
- 系统内可编程闪存,128 或者 256 KB
- 在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM
- 支持硬件调试
- 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
- 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
- 外设
- 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
- 通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位)
- 红外 (IR) 生成电路
- 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器
- 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
- 电池监视器和温度传感器
- 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
- 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
- 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
- 23 个通用 I/O 引脚
(21 × 4 mA,2 × 20 mA) - I2C 接口
- 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
- 安全装置定时器
- 集成的高性能比较器
- 开发工具
- CC2541 评估模块工具包 (CC2541EMK)
- CC2541 小型开发工具包 (CC2541DK-MINI)
- SmartRF™ 软件
- 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
Software Features
- 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合 v4.0 协议的堆栈
- 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP
- 示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈 内支持更多应用
- 多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
- BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用
CC2541 的说明
CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。
CC2541 与 CC2533 优化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引脚兼容。
CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。
CC2541 的方框图请参见。